You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 3441C 460V 60Hz SC 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Dati tecnici
Numero articolo
13384136255
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,57
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
81 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2316 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
7 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
5952 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
5952 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
3539 W
Quantità di refrigerante (g)
650 g
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
2409 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
2409 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
908 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
908 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 7 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
3531-6108 W
Peso del prodotto (kg)
105 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131019534
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1452 mm x 400 mm x 409 mm
Numero articolo
13384136255
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,57
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
81 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2316 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
7 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
20434 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
12086 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
22,93 oz.
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
534 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 7 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
12048-20840 btu/h
Peso del prodotto (lb.)
201,5 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131019534
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.79 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.97 MB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.91 MB Download

Technical Drawings

DTS 3441C 460V 60Hz SC 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in