DTS 3000 Series
DTS 3681C
Serie DTS 3000 Condizionatori Montaggio laterale for outdoor app. 7100W
230VAC SC CM 9006 R513A
Codice prodotto:
13581491388
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Info sui prodotti "DTS 3681C 230V 60Hz SCLH VAH R513A"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
- Numero articolo
- 13581491388
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Numero di fasi
- 1
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 2000 W
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 4464 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 4464 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 7100 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 7100 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 7100 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 1775 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 107 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261773
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Potenza di raffreddamento a L55/L45 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Potenza di raffreddamento a L55/L45 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Numero articolo
- 13581491388
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Numero di fasi
- 1
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 2000 W
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 4464 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 4464 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 62,61 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 235,9 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261773
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
- Potenza di raffreddamento a L55/L45 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L55/L45 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Scheda prodotto | DE | 386.44 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.12 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3681C 230V 60Hz SCLH VAH R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Dimensioni