You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 82061 IAU 400V 3~ IC LAP"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.Indipendentemente dal fatto che gli armadi elettrici siano esposti a calore, freddo, umidità o polvere estremi, la sicurezza in ambienti difficili è garantita.
Pfannenberg offre pacchetti di apparecchiature della serie DTS/I 8000 adatti a tutte queste condizioni ambientali, garantendo così il più ampio campo di applicazione possibile, con un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e un massimo di +55 °C.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
  • Facilità di manutenzione - Il coperchio rimovibile consente un facile accesso ai componenti di controllo frontali, mentre il tipo di costruzione del condensatore a microcanali riduce il rischio di intasamento e semplifica la pulizia durante la manutenzione ordinaria
Dati tecnici
Numero articolo
13082332470
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Controller intelligente
Corrente di spunto 50 Hz
60 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
75 dB(A)
Numero di fasi
3
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
20000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
20000 W
Quantità di refrigerante (g)
4000 g
Tipo di refrigerante
R410A
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
7800 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
7800 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
6500 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
6500 m³/h
Capacità frigorifera a L27/L35 (50 Hz, W)
20000 W
Capacità frigorifera a L27/L50 (50 Hz, W)
14500 W
Peso del prodotto (kg)
215 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253853
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
2150 mm x 900 mm x 675 mm
Numero articolo
13082332470
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Controller intelligente
Corrente di spunto 50 Hz
60 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
75 dB(A)
Numero di fasi
3
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
68240 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
141,1 oz.
Tipo di refrigerante
R410A
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
4588 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
3824 cfm
Potenza di raffreddamento a L27/L35 (50 Hz, BTU)
68282 btu/h
Capacità frigorifera a L27/L50 (50 Hz, BTU)
49505 btu/h
Peso del prodotto (lb.)
418 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253853
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
84.65 inch x 42.52 inch x 23.62 inch