You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 9031 230V SC 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
Dati tecnici
Numero articolo
13245041055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,8
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,66
Corrente di spunto 50 Hz
14,3 A
Corrente di spunto 60 Hz
13,8 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,283 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,337 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
4 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
510 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
560 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
510 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
365 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
395 W
Quantità di refrigerante (g)
250 g
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
345 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
345 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
280 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 4 A
Peso del prodotto (kg)
22 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131053613
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
565 mm x 310 mm x 212 mm
Numero articolo
13245041055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,8
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,66
Corrente di spunto 50 Hz
14,3 A
Corrente di spunto 60 Hz
13,8 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,283 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,337 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
4 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1740 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1911 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
1245 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1348 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
7087,38 oz.
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
203 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
182 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
182 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 4 A
Peso del prodotto (lb.)
48,51 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131053613
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 389.07 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.07 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTx 9031 230V SC N/A pdf 440.59 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 9031 230V SC 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
A
422 mm
B
215 mm
C
435 mm
D
235 mm
E
8 mm
X
310 mm
Y
565 mm
Z
212 mm
A
16.61 in
B
8.46 in
C
17.13 in
D
9.25 in
E
0.31 in
X
12.2 in
Y
22.24 in
Z
8.35 in