Large Packed Chillers
EB 140 WT CE
Industrial Refrigeratore di grandi dimensioni 14kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Codice prodotto:
42031405505
Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti delle odierne applicazioni industriali, il refrigeratore EB garantisce la massima capacità frigorifera con l’ingombro più ridotto possibile. Grazie a una vasta gamma di caratteristiche di serie e a numerose opzioni disponibili, la serie EB di Pfannenberg rappresenta la scelta ideale per il raffreddamento a ricircolo di macchinari, impianti idraulici, componenti di automazione, ecc.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 140 WT ed EB 160 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 140 WT ed EB 160 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
Info sui prodotti "EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"
Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti delle odierne applicazioni industriali, il refrigeratore EB garantisce la massima capacità frigorifera con l’ingombro più ridotto possibile. Grazie a una vasta gamma di caratteristiche di serie e a numerose opzioni disponibili, la serie EB di Pfannenberg rappresenta la scelta ideale per il raffreddamento a ricircolo di macchinari, impianti idraulici, componenti di automazione, ecc.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 140 WT ed EB 160 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 140 WT ed EB 160 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Numero articolo
- 42031405505
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 13 A
- Corrente nominale 60Hz
- 13,5 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 47 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 47,5 A
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 6300 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 8000 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 25 A
- Quantità di refrigerante (g)
- 1550 g
- Quantità di refrigerante (once)
- 54,67 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 13 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 314-506 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 7500 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 8250 m³/h
- Tensione circuito ausiliario refrigeratore
- 24V AC
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Capacità serbatoio (L)
- 70 L
- Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
- 37 L/min
- Pressione della pompa (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 2 K
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
- 14000 W
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, W)
- 15400 W
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 1 pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 14000 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- EB 140
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (kg)
- 180 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131267928
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
- Numero articolo
- 42031405505
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 13 A
- Corrente nominale 60Hz
- 13,5 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 47 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 47,5 A
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 6300 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 8000 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 25 A
- Quantità di refrigerante (once)
- 54,67 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 55 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 314-506 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 4414 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 4855 cfm
- Tensione circuito ausiliario refrigeratore
- 24V AC
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Capacità serbatoio (L)
- 70 L
- Capacità serbatoio (gal)
- 18,49 gal
- Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
- 9,77 gal/min
- Pressione della pompa (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 2 K
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 47769,97 btu/h
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 52546,97 btu/h
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 1 pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 14000 W
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 47770 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- EB 140
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (lb.)
- 396,83 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131267928
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
EB 140 WT UL 400-460/3/50-60 R513A
Y: incl. Fan
- A
- 682 mm
- B
- 789 mm
- X
- 855.5 mm
- Y
- 1434.5 mm
- Z
- 761 mm
- A
- 26.85 in
- B
- 31.06 in
- X
- 33.68 in
- Y
- 56.48 in
- Z
- 29.96 in
Dimensioni