You are currently viewing content for: Regno Unito · italiano

Info sui prodotti "EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti delle odierne applicazioni industriali, il refrigeratore EB garantisce la massima capacità frigorifera con l’ingombro più ridotto possibile. Grazie a una vasta gamma di caratteristiche di serie e a numerose opzioni disponibili, la serie EB di Pfannenberg rappresenta la scelta ideale per il raffreddamento a ricircolo di macchinari, impianti idraulici, componenti di automazione, ecc.

  • Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
  • Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
Dati tecnici
Numero articolo
42032205505
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
19 A
Corrente nominale 60Hz
19,5 A
Corrente di spunto 50 Hz
77,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
78 A
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
10000 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
12500 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
25 A
Quantità di refrigerante (g)
2700 g
Quantità di refrigerante (once)
95,24 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
314-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-460 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
400-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
8000 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
8000 m³/h
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V AC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Capacità serbatoio (L)
70 L
Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
52 L/min
Pressione della pompa (50 Hz, bar)
3 bar
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
2 K
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
22000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, W)
26400 W
Collegamento (fluido di raffreddamento)
1 pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 25 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
22000 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
EB 220
Area of application (market)
Industriale
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
13-50 °C
Peso del prodotto (kg)
210 kg
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
Numero articolo
42032205505
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
19 A
Corrente nominale 60Hz
19,5 A
Corrente di spunto 50 Hz
77,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
78 A
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
10000 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
12500 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
25 A
Quantità di refrigerante (once)
95,24 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
314-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-460 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
400-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
4708,62 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
4708,62 cfm
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V AC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Capacità serbatoio (L)
70 L
Capacità serbatoio (gal)
18,49 gal
Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
13,74 gal/min
Pressione della pompa (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
2 K
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, BTU)
75067,11 btu/h
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, BTU)
90080,52 btu/h
Collegamento (fluido di raffreddamento)
1 pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 25 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
22000 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
75060 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
EB 220
Area of application (market)
Industriale
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
55-122 °F
Peso del prodotto (lb.)
462,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 416.74 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.74 KB Download

Technical Drawings

EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

Dimensioni
A
682 mm
B
789 mm
X
855.5 mm
Y
1434.5 mm
Z
761 mm
A
26.85 in
B
31.06 in
X
33.68 in
Y
56.48 in
Z
29.96 in