You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "EB 80 WT CE HS 400-460/3/50-60 R454C"

Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti delle odierne applicazioni industriali, il refrigeratore EB garantisce la massima capacità frigorifera con l’ingombro più ridotto possibile. Grazie a una vasta gamma di caratteristiche di serie e a numerose opzioni disponibili, la serie EB di Pfannenberg rappresenta la scelta ideale per il raffreddamento a ricircolo di macchinari, impianti idraulici, componenti di automazione, ecc.

I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.

  • Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
  • Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
Dati tecnici
Numero articolo
42030805403
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
10 A
Corrente nominale 60Hz
11 A
Corrente di spunto 50 Hz
37,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
38 A
Protezione IP (esterna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
4000 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
4900 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
15 A
Quantità di refrigerante (g)
650 g
Quantità di refrigerante (once)
22,93 oz.
Tipo di refrigerante
R454C
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
314-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
4000 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
4400 m³/h
Pacchetto di configurazione del refrigeratore
Configurazione HS
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Capacità serbatoio (L)
50 L
Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
21 L/min
Pressione della pompa (50 Hz, bar)
3 bar
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
2 K
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
8000 W
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, W)
8800 W
Temperatura massima del fluido (alimentazione, °C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (alimentazione, °C)
13 °C
Collegamento (fluido di raffreddamento)
3/4 di pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 15 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
6500 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
EB 80
Area of application (market)
Industriale
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
13-45 °C
Peso del prodotto (kg)
150 kg
GTIN (EAN)
4061131270959
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
Numero articolo
42030805403
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 50Hz
10 A
Corrente nominale 60Hz
11 A
Corrente di spunto 50 Hz
37,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
38 A
Protezione IP (esterna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
4000 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
4900 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
15 A
Quantità di refrigerante (once)
22,93 oz.
Tipo di refrigerante
R454C
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
314-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-400 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
460-460 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
2354 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
2590 cfm
Pacchetto di configurazione del refrigeratore
Configurazione HS
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Capacità serbatoio (L)
50 L
Capacità serbatoio (gal)
13,21 gal
Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
5,548 gal/min
Pressione della pompa (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
2 K
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, BTU)
30027 btu/h
Temperatura massima del fluido (alimentazione, °F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (alimentazione, °F)
55 °F
Collegamento (fluido di raffreddamento)
3/4 di pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 15 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
6500 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
22180 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
EB 80
Area of application (market)
Industriale
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
55-113 °F
Peso del prodotto (lb.)
330,69 lb.
GTIN (EAN)
4061131270959
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download

Technical Drawings

EB 80 WT CE HS 400-460/3/50-60 R454C

Y: incl. Fan

Dimensioni
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in