Large Packed Chillers
EB 65 WT CE H STD
Industrial Refrigeratore di grandi dimensioni 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
Codice prodotto:
42030955402
Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti delle odierne applicazioni industriali, il refrigeratore EB garantisce la massima capacità frigorifera con l’ingombro più ridotto possibile. Grazie a una vasta gamma di caratteristiche di serie e a numerose opzioni disponibili, la serie EB di Pfannenberg rappresenta la scelta ideale per il raffreddamento a ricircolo di macchinari, impianti idraulici, componenti di automazione, ecc.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
Info sui prodotti "EB 95 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C"
Sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti delle odierne applicazioni industriali, il refrigeratore EB garantisce la massima capacità frigorifera con l’ingombro più ridotto possibile. Grazie a una vasta gamma di caratteristiche di serie e a numerose opzioni disponibili, la serie EB di Pfannenberg rappresenta la scelta ideale per il raffreddamento a ricircolo di macchinari, impianti idraulici, componenti di automazione, ecc.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
I nostri grandi refrigeratori monoblocco EB 80 WT e 95 WT (NEMA Tipo 12) rappresentano la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il controllo preciso della temperatura del fluido con una tolleranza fino a ±2°F, garantito da un controller intelligente, assicura una refrigerazione di processo accurata, mentre il sistema di refrigerazione progettato su misura protegge il compressore e ne prolunga la durata. Queste unità offrono maggiori capacità frigorifere con il minimo ingombro possibile.
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Numero articolo
- 42030955402
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 10,5 A
- Corrente nominale 60Hz
- 11,5 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 35 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 35,5 A
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 5000 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 5500 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 15 A
- Quantità di refrigerante (g)
- 740 g
- Quantità di refrigerante (once)
- 26,10 oz.
- Tipo di refrigerante
- R454C
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 13 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 414-506 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 5000 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 5500 m³/h
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione a H
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Capacità serbatoio (L)
- 50 L
- Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
- 26 L/min
- Pressione della pompa (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 2 K
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
- 9500 W
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, W)
- 10600 W
- Temperatura massima del fluido (alimentazione, °C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (alimentazione, °C)
- 13 °C
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 3/4 di pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 9500 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- EB 65
- Area of application (market)
- Industriale
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-50 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 160 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131270980
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Numero articolo
- 42030955402
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 10,5 A
- Corrente nominale 60Hz
- 11,5 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 35 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 35,5 A
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 72 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 72 dB(A)
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 5000 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 5500 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 15 A
- Quantità di refrigerante (once)
- 26,10 oz.
- Tipo di refrigerante
- R454C
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 55 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 414-506 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 460-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 2943 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 3237 cfm
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione a H
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Capacità serbatoio (L)
- 50 L
- Capacità serbatoio (gal)
- 13,21 gal
- Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
- 6,87 gal/min
- Pressione della pompa (50 Hz, psi)
- 43,51 psi
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 2 K
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 32415 btu/h
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 36169 btu/h
- Temperatura massima del fluido (alimentazione, °F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (alimentazione, °F)
- 55 °F
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 3/4 di pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 9500 W
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 32420 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- EB 65
- Area of application (market)
- Industriale
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-122 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 352,74 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131270980
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
EB 95 WT CE H 400-460/3/50-60 R454C
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Dimensioni