You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "External condensate evaporation system 230V 50/60 Hz"

Evaporatore esterno per l'acqua di condensa accumulata.
Dati tecnici
Numero articolo
18314000001
Prodotto adatto
tutti i condizionatori
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085577
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
Peso del prodotto (kg)
1,3 kg
Numero articolo
18314000001
Prodotto adatto
tutti i condizionatori
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085577
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
Peso del prodotto (lb.)
2,9 lb.
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.9 inch x 10.55 inch x 3.74 inch