FLZ 700 Peltier Controller
FLZ 700
Unità di controllo Peltier FLZ elettrico Normalmente chiuso (NC) e normalmente aperto (NO) per le unità Peltier
-20-70°C
Codice prodotto:
17270802070
Progettato appositamente per le unità Pfannenberg PCM (Peltier), il termostato FLZ 700 garantisce la commutazione automatica tra riscaldamento e raffreddamento per la climatizzazione termoelettrica degli armadi e supporta il funzionamento in base alla domanda.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
Info sui prodotti "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"
Progettato appositamente per le unità Pfannenberg PCM (Peltier), il termostato FLZ 700 garantisce la commutazione automatica tra riscaldamento e raffreddamento per la climatizzazione termoelettrica degli armadi e supporta il funzionamento in base alla domanda.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
- Numero articolo
- 17270802070
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Corrente nominale 50Hz
- 15 A
- Consumo di corrente nominale CC
- 15 A
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- 3 K
- Setpoint temperatura massima (°C)
- 70 °C
- Setpoint temperatura massima (°F)
- 158 °F
- Setpoint temperatura minima (°C)
- -20 °C
- Setpoint temperatura minima (°F)
- -4 °F
- Setpoint temperatura intervallo (°C)
- -20-70 °C
- Setpoint temperatura intervallo (°F)
- -4-158 °F
- Potenza massima di commutazione
- 540
- Tipo di sonda
- Bimetallo
- Adatto per
- per le unità Peltier
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Normalmente chiuso (NC)
- Implementazione del dispositivo
- Thermostat
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- elettrico
- Peso del prodotto (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 81 mm x 59 mm x 38 mm
- Numero articolo
- 17270802070
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Corrente nominale 50Hz
- 15 A
- Consumo di corrente nominale CC
- 15 A
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- 3 K
- Setpoint temperatura massima (°C)
- 70 °C
- Setpoint temperatura massima (°F)
- 158 °F
- Setpoint temperatura minima (°C)
- -20 °C
- Setpoint temperatura minima (°F)
- -4 °F
- Setpoint temperatura intervallo (°C)
- -20-70 °C
- Setpoint temperatura intervallo (°F)
- -4-158 °F
- Potenza massima di commutazione
- 540
- Tipo di sonda
- Bimetallo
- Adatto per
- per le unità Peltier
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Normalmente chiuso (NC)
- Implementazione del dispositivo
- Thermostat
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- elettrico
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.5 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C
- X
- 59 mm
- Y
- 81 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Dimensioni