You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FM ALU DTS 3041 / 3061"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Dati tecnici
Numero articolo
18881500005
Tipo di materiale filtrante
Filtro in alluminio
Dimensioni del ritaglio (pollici)
7.72 inch x 7.874 inch
Articolo colorato
Aluminium
Peso del prodotto (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131098072
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (mm)
196 mm x 200 mm x 8 mm
Numero articolo
18881500005
Tipo di materiale filtrante
Filtro in alluminio
Dimensioni del ritaglio (pollici)
7.72 inch x 7.874 inch
Articolo colorato
Aluminium
Peso del prodotto (lb.)
0,132 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098072
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.72 inch x 7.874 inch x 0.315 inch