You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FM PF 2500/3000 210x210 100pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Dati tecnici
Numero articolo
18611600192
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.27 inch x 8.27 inch
Articolo colorato
Bianco
Peso del prodotto (kg)
0,008 kg
GTIN (EAN)
4061131250210
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (mm)
210 mm x 210 mm x 19 mm
Numero articolo
18611600192
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.27 inch x 8.27 inch
Articolo colorato
Bianco
Peso del prodotto (lb.)
0,018 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250210
Dimensioni del prodotto (pollici)
8.27 inch x 8.27 inch x 0.75 inch
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 120.59 KB Download
085408086.pdf N/A pdf 719.17 KB Download