You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Dati tecnici
Numero articolo
18611600190
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.5 inch x 8.5 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-100 °C
Peso del prodotto (kg)
0,008 kg
GTIN (EAN)
4061131250197
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (mm)
216 mm x 216 mm x 19 mm
Numero articolo
18611600190
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.5 inch x 8.5 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-212 °F
Peso del prodotto (lb.)
0,018 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250197
Dimensioni del prodotto (pollici)
8.5 inch x 8.5 inch x 0.75 inch