You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FM PTF 1200 246x146"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.
Dati tecnici
Numero articolo
18611600193
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
9.69 inch x 5.75 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-100 °C
Peso del prodotto (kg)
0,01 kg
GTIN (EAN)
4061131254065
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (mm)
246 mm x 146 mm x 10 mm
Numero articolo
18611600193
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
9.69 inch x 5.75 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-212 °F
Peso del prodotto (lb.)
0,02 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131254065
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.69 inch x 5.75 inch x 0.39 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 40.97 KB Download