You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FM PTF 60700 290x95 20pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's top mounting filterfans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 (1 pack = 4 mats) is suitable for the original Pfannenberg top mounting filter fans type PTF 60.700 and PTF 61.000.
Dati tecnici
Numero articolo
18611600143
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
11.42 inch x 3.74 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-100 °C
Peso del prodotto (kg)
0,02 kg
GTIN (EAN)
4061131088936
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (mm)
290 mm x 95 mm x 170 mm
Numero articolo
18611600143
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
11.42 inch x 3.74 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-212 °F
Peso del prodotto (lb.)
0,04 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088936
Dimensioni del prodotto (pollici)
11.42 inch x 3.74 inch x 6.69 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 209.83 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download