You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "HPR 60000 7035"

I parapioggia resistenti ai getti d'acqua sono disponibili in varie dimensioni e modelli e possono essere abbinati ai ventilatori con filtro di quarta generazione di Pfannenberg. Il loro design consente un'installazione salvaspazio e una facile sostituzione dei panni filtro.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Profondità molto ridotta, quindi richiede meno spazio verso l’esterno - Mantiene libere le vie di fuga e di transito
  • Opzione per bloccare il cofano, impedendo atti di vandalismo - Utilizzabile in luoghi pubblici
  • IPX6 e fino a NEMA 4X - Massima protezione in ambienti esterni difficili
  • Installazione semplice - Meno tempo richiesto
Dati tecnici
Numero articolo
18112000004
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Protezione IP (interna)
X6
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
1/12
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 6X000
Peso del prodotto (kg)
4,4 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253556
Dimensioni del prodotto (mm)
484 mm x 400 mm x 103 mm
Numero articolo
18112000004
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Protezione IP (interna)
X6
Colore coperchio/copertura RAL
7035
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 6X000
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
1/12
Peso del prodotto (lb.)
9,82 lb.
GTIN (EAN)
4061131253556
ETIM-Class
EC002502
Dimensioni del prodotto (pollici)
19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download