HPR
HPR WD
Lavaggio Rainhood acciaio inox per la misura PF/PFA 6x000
SST IPX6/NEMA1/12/3R/4X
Codice prodotto:
18112000005
I parapioggia resistenti ai getti d'acqua sono disponibili in varie dimensioni e modelli e possono essere abbinati ai ventilatori con filtro di quarta generazione di Pfannenberg. Il loro design consente un'installazione salvaspazio e una facile sostituzione dei panni filtro.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Profondità molto ridotta, quindi richiede meno spazio verso l’esterno - Mantiene libere le vie di fuga e di transito
- Opzione per bloccare il cofano, impedendo atti di vandalismo - Utilizzabile in luoghi pubblici
- IPX6 e fino a NEMA 4X - Massima protezione in ambienti esterni difficili
- Installazione semplice - Meno tempo richiesto
Info sui prodotti "HPR 60000 VA"
I parapioggia resistenti ai getti d'acqua sono disponibili in varie dimensioni e modelli e possono essere abbinati ai ventilatori con filtro di quarta generazione di Pfannenberg. Il loro design consente un'installazione salvaspazio e una facile sostituzione dei panni filtro.
- Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
- Profondità molto ridotta, quindi richiede meno spazio verso l’esterno - Mantiene libere le vie di fuga e di transito
- Opzione per bloccare il cofano, impedendo atti di vandalismo - Utilizzabile in luoghi pubblici
- IPX6 e fino a NEMA 4X - Massima protezione in ambienti esterni difficili
- Installazione semplice - Meno tempo richiesto
- Numero articolo
- 18112000005
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Protezione IP (interna)
- X6
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 6X000
- Peso del prodotto (kg)
- 4,4 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253563
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 484 mm x 400 mm x 103 mm
- Numero articolo
- 18112000005
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Protezione IP (interna)
- X6
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 6X000
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- Peso del prodotto (lb.)
- 9,82 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253563
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |