Info sui prodotti "IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A"
- Numero articolo
- 42200805502
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 19,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 54
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 4350 W
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 13 °C
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tensione circuito ausiliario refrigeratore
- 24V DC
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 50/50
- Capacità serbatoio (L)
- 10 L
- Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
- 20 L/min
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 1 K
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 3/4 di pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 36000 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- IMC 8.0
- Area of application (market)
- Industriale
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -20-50 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 97 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1040 mm x 278 mm x 1150 mm
- Potenza di raffreddamento a W15/A35 (50 Hz, W)
- 8000 W
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 2000 W
- Modbus
- Sì (1)
- Numero articolo
- 42200805502
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 19,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 54
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 4350 W
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 55 °F
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tensione circuito ausiliario refrigeratore
- 24V DC
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 50/50
- Capacità serbatoio (L)
- 10 L
- Capacità serbatoio (gal)
- 2,64 gal
- Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
- 5,283 gal/min
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 1 K
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 3/4 di pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 36000 W
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 122830 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- IMC 8.0
- Area of application (market)
- Industriale
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -4-122 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 213,85 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 40.95 inch x 10.95 inch x 45.28 inch
- Potenza di raffreddamento a W15/A35 (50 Hz, W)
- 8000 W
- Potenza di raffreddamento a W15/A35(50 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 2000 W
- Modbus
- Sì (1)
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 830.34 KB | Download |
Technical Drawings
IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Dimensioni