Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-CL
Sorgente luminosa a LED Luce continua 28cd Giallo BA15d
230VAC
Codice prodotto:
28213000103
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Staffa in acciaio inox - Resistente, igienico e facile da pulire
Info sui prodotti "LED BR50 BA15d CL HI 230AC YE"
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Staffa in acciaio inox - Resistente, igienico e facile da pulire
- Numero articolo
- 28213000103
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Tipo di portalampada
- BA15d
- Tipo di lampada
- LED
- Colore chiaro
- Giallo
- Durata media nominale
- 25000 h
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246770
- Intensità luminosa (cd)
- 28 cd
- Diametro ottico
- 20 mm
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,02 kg
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,019 A
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Numero articolo
- 28213000103
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Tipo di portalampada
- BA15d
- Tipo di lampada
- LED
- Colore chiaro
- Giallo
- Durata media nominale
- 25000 h
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246770
- Intensità luminosa (cd)
- 28 cd
- Diametro ottico
- 20 mm
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,02 kg
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,019 A
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-122 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,04 lb.
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Dati tecnici