You are currently viewing content for: Paesi Bassi · italiano

Info sui prodotti "LED BR50 BA15d CL HI 24ACDC GN"

La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.

  • Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente 
  • Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
  • Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
  • LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
28213000101
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Tipo di portalampada
BA15d
Tipo di lampada
LED
Colore chiaro
Verde
Durata media nominale
25000 h
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246756
Intensità luminosa (cd)
22 cd
Diametro ottico
20 mm
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di tensione
AC/DC
Peso del prodotto (kg)
0,02 kg
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
12-24 V
Intervallo di tensione (CC)
10.8-26.4 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
10.8-26.4 V
Consumo di corrente nominale CC
0,105 A
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Dimensioni del prodotto (mm)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Numero articolo
28213000101
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Tipo di portalampada
BA15d
Tipo di lampada
LED
Colore chiaro
Verde
Durata media nominale
25000 h
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246756
Intensità luminosa (cd)
22 cd
Diametro ottico
20 mm
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di tensione
AC/DC
Peso del prodotto (kg)
0,02 kg
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
12-24 V
Intervallo di tensione (CC)
10.8-26.4 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
10.8-26.4 V
Consumo di corrente nominale CC
0,105 A
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-122 °F
Peso del prodotto (lb.)
0,04 lb.
Dimensioni del prodotto (pollici)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 4.07 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download