Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-CL
Sorgente luminosa a LED Luce continua 28cd Giallo BA15d
12-24VAC/DC
Codice prodotto:
28213000099
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "LED BR50 BA15d CL HI 24ACDC YE"
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 28213000099
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Tipo di portalampada
- BA15d
- Tipo di lampada
- LED
- Colore chiaro
- Giallo
- Durata media nominale
- 25000 h
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246732
- Intensità luminosa (cd)
- 28 cd
- Diametro ottico
- 20 mm
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,02 kg
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10.8-26.4 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,101 A
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Numero articolo
- 28213000099
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Tipo di portalampada
- BA15d
- Tipo di lampada
- LED
- Colore chiaro
- Giallo
- Durata media nominale
- 25000 h
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246732
- Intensità luminosa (cd)
- 28 cd
- Diametro ottico
- 20 mm
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,02 kg
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10.8-26.4 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,101 A
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-122 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,04 lb.
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Dati tecnici