You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "NB100 RD/RD 18-56DC IP65 3000"

I segnalatori luminosi della serie PFIRE garantiscono una segnalazione visiva degli allarmi antincendio conforme alle norme per edifici pubblici e commerciali. Sono ideali per applicazioni relative alla sicurezza antincendio, all’evacuazione e alla salvaguardia della vita umana, grazie all’elevata efficienza energetica e alla flessibilità di integrazione.

  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
23281635010
Campo tensione nominale (CC)
24-48 V
Intervallo di tensione (CC)
18-56 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,06 A
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-70 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
0,225 kg
GTIN (EAN)
4061131260691
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
78 mm x 104 mm x 104 mm
Numero articolo
23281635010
Campo tensione nominale (CC)
24-48 V
Intervallo di tensione (CC)
18-56 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
0,06 A
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-158 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260691
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 297.87 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 297.87 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 228.64 KB Download
Certificato EN5423 UE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 178.41 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 724.64 KB Download