Pfire
PY X-S-05
Pfire Torcia lampeggiante a LED
24-48VDC RAL9003 CL
Codice prodotto:
23281631020
I segnalatori luminosi della serie PFIRE garantiscono una segnalazione visiva degli allarmi antincendio conforme alle norme per edifici pubblici e commerciali. Sono ideali per applicazioni relative alla sicurezza antincendio, all’evacuazione e alla salvaguardia della vita umana, grazie all’elevata efficienza energetica e alla flessibilità di integrazione.
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "NB100 WH/CL 18-56DC IP65 9003"
I segnalatori luminosi della serie PFIRE garantiscono una segnalazione visiva degli allarmi antincendio conforme alle norme per edifici pubblici e commerciali. Sono ideali per applicazioni relative alla sicurezza antincendio, all’evacuazione e alla salvaguardia della vita umana, grazie all’elevata efficienza energetica e alla flessibilità di integrazione.
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 23281631020
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 18-56 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,6 A
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-70 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Colore alloggiamento/articolo
- Bianco
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 0,225 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260783
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 78 mm x 104 mm x 104 mm
- Numero articolo
- 23281631020
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 18-56 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CC (luce flash 1 Hz) (tensione nominale inferiore)
- 0,6 A
- colore delle lenti
- Chiaro
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-158 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Colore alloggiamento/articolo
- Bianco
- Materiale dell'alloggiamento
- PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260783
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 297.87 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 297.87 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 228.64 KB | Download | |
| Certificato EN5423 UE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 178.41 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 723.6 KB | Download |