Spectra
P 22 D
Spectra Luce LED fissa
230VAC RAL9011 AM
Codice prodotto:
23273104000
I segnalatori luminosi della serie SPECTRA offrono soluzioni compatte ed economiche per la segnalazione visiva di stato e di segnale di allerta. Il loro design salvaspazio ne facilita l'integrazione in macchine, quadri di controllo e armadi elettrici.
Info sui prodotti "P 22 D 230V AC AM"
I segnalatori luminosi della serie SPECTRA offrono soluzioni compatte ed economiche per la segnalazione visiva di stato e di segnale di allerta. Il loro design salvaspazio ne facilita l'integrazione in macchine, quadri di controllo e armadi elettrici.
- Numero articolo
- 23273104000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -20-65 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Peso del prodotto (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131144809
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- Numero articolo
- 23273104000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -4-149 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131144809
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 386.94 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 386.94 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |