You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "P 22 D 24V AC/DC BU"

I segnalatori luminosi della serie SPECTRA offrono soluzioni compatte ed economiche per la segnalazione visiva di stato e di segnale di allerta. Il loro design salvaspazio ne facilita l'integrazione in macchine, quadri di controllo e armadi elettrici.
Dati tecnici
Numero articolo
23273807000
Campo tensione nominale (50 Hz)
24-24 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
21.6-26.4 V
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
AC/DC
colore delle lenti
Blu
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di lampada
LED
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-20-65 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Peso del prodotto (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131144984
ETIM-Class
EC000272
Dimensioni del prodotto (mm)
52 mm x 29 mm x 29 mm
Numero articolo
23273807000
Campo tensione nominale (50 Hz)
24-24 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
21.6-26.4 V
Campo tensione nominale (CC)
24-24 V
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
AC/DC
colore delle lenti
Blu
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce continua
Yes (1)
Tipo di lampada
LED
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-4-149 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Peso del prodotto (lb.)
0,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131144984
ETIM-Class
EC000272
Dimensioni del prodotto (pollici)
2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 386.94 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 386.94 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download