You are currently viewing content for: Seychelles · italiano

Info sui prodotti "P 350 TLA 115/230V AC OR"

I segnalatori luminosi della serie SPECTRA offrono soluzioni compatte ed economiche per la segnalazione visiva di stato e di segnale di allerta. Il loro design salvaspazio ne facilita l'integrazione in macchine, quadri di controllo e armadi elettrici.

  • Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
21352644000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
103.5-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
45 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (m)
155,49 m
Tipo di lampada
LED
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Peso del prodotto (kg)
0,23 kg
GTIN (EAN)
4061131129240
ETIM-Class
EC001353
Dimensioni del prodotto (mm)
140 mm x 100 mm x 100 mm
Numero articolo
21352644000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
103.5-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
45 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Distanza massima di visione (piedi)
510,14 ft.
Tipo di lampada
LED
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-122 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Policarbonato
Peso del prodotto (lb.)
0,51 lb.
GTIN (EAN)
4061131129240
ETIM-Class
EC001353
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 226.24 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 709.06 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 420.45 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
Manual P 350 TLA N/A pdf 709.06 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download