Spectra
P 450-TL
Spectra LED Semaforo 60cd
12-24VDC RAL7035 RD
Codice prodotto:
21355635000
I segnalatori luminosi della serie SPECTRA offrono soluzioni compatte ed economiche per la segnalazione visiva di stato e di segnale di allerta. Il loro design salvaspazio ne facilita l'integrazione in macchine, quadri di controllo e armadi elettrici.
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "P 450 TLA 12/24 DC RO"
I segnalatori luminosi della serie SPECTRA offrono soluzioni compatte ed economiche per la segnalazione visiva di stato e di segnale di allerta. Il loro design salvaspazio ne facilita l'integrazione in macchine, quadri di controllo e armadi elettrici.
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 21355635000
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,18 A
- Intensità luminosa (cd)
- 60 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 179,54 m
- Tipo di lampada
- LED
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Peso del prodotto (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131129400
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 177 mm x 140 mm x 140 mm
- Numero articolo
- 21355635000
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,18 A
- Intensità luminosa (cd)
- 60 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 589,06 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-122 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Policarbonato
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131129400
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.97 inch x 5.51 inch x 5.51 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 420.45 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 420.45 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 682.64 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual P 450 TLA | N/A | 682.64 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf | N/A | 54.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf | N/A | 31.47 KB | Download |