You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PA 1 24 AC 7035"

Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.

  • Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
  • Cablaggio solo nella base dell'involucro - Si evita il complicato montaggio a tre mani, garantendo un'installazione semplice e senza errori
  • Morsetti elettrici ridondanti - Cablaggio semplice e collegamento a catena per installazioni con più unità
Dati tecnici
Numero articolo
23310300055
Campo tensione nominale (50 Hz)
24-24 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,15 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Numero articolo
23310300055
Campo tensione nominale (50 Hz)
24-24 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,15 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
0,893 lb.
GTIN (EAN)
4061131243960
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 24.85 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 545.41 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 389.43 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.67 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 3.64 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificato DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 181.18 KB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 1 N/A pdf 2.67 MB Download
Dimensione della copertura acustica
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Livello di pressione sonora richiesto Area di copertura acustica
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9