Patrol
PA 10
Patrol Sirena 117dB
24VAC RAL3000
Codice prodotto:
23360300000
Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
- Cablaggio solo nella base dell'involucro - Si evita il complicato montaggio a tre mani, garantendo un'installazione semplice e senza errori
- Morsetti elettrici ridondanti - Cablaggio semplice e collegamento a catena per installazioni con più unità
Info sui prodotti "PA 10 24 AC"
Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
- Cablaggio solo nella base dell'involucro - Si evita il complicato montaggio a tre mani, garantendo un'installazione semplice e senza errori
- Morsetti elettrici ridondanti - Cablaggio semplice e collegamento a catena per installazioni con più unità
- Numero articolo
- 23360300000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,85 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -10 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 170 mm x 214 mm x 156 mm
- Numero articolo
- 23360300000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,85 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -10 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 4,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.69 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 24.75 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 487.16 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 338.54 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.13 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.13 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificato DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 56.66 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 33.1 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |