You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PA 20 10-60DC"

Le sirene della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica affidabile per applicazioni di indicazione, allerta e allarme in ambienti industriali. Il loro design flessibile, l’elevata efficienza e la facilità di installazione garantiscono un utilizzo sicuro ed economico.

  • Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Guarnizioni e viti a prova di smarrimento - Manipolazione sicura e semplice per un cablaggio e un'installazione più rapidi
  • Cablaggio solo nella base dell'involucro - Si evita il complicato montaggio a tre mani, garantendo un'installazione semplice e senza errori
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
23370630000
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-60 V
Tipo di tensione
DC
Consumo di corrente nominale CC
0,88 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
122 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-9 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Dimensioni ingresso cavi
M20
GTIN (EAN)
4061131147763
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (mm)
170 mm x 214 mm x 181 mm
Numero articolo
23370630000
Campo tensione nominale (CC)
12-48 V
Intervallo di tensione (CC)
10-60 V
Tipo di tensione
DC
Consumo di corrente nominale CC
0,88 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
122 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-9 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
4,61 lb.
GTIN (EAN)
4061131147763
ETIM-Class
EC001354
Dimensioni del prodotto (pollici)
6.69 inch x 8.43 inch x 7.13 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 4.13 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.13 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.52 MB Download
Certificato CNBOP PL pdf 287.53 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Certificato EN5423 UE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 276.91 KB Download
Certificato EN5423 Regno Unito DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 199.93 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificato VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 493.73 KB Download
Certificato DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.28 MB Download
Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf N/A pdf 56.66 KB Download
Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf N/A pdf 33.1 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 N/A pdf 1.67 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. N/A pdf 4.52 MB Download
Dimensione della copertura acustica
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Livello di pressione sonora richiesto Area di copertura acustica
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
90 dB (A) 27.1 30.9 32.7
85 dB (A) 48.1 54.9 58.1
80 dB (A) 85.6 97.7 103.3
75 dB (A) 152.2 173.7 183.6