Patrol
PA L 1
Patrol Combo sirena / luce LED 105dB 5J 10cd
24VAC RAL7035 RGB
Codice prodotto:
23313308055
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
Info sui prodotti "PA L 1 24 AC RGB 7035"
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- LED RGB multicolore - Sostituisce le tradizionali torrette luminose / colonnine di segnalazione con più colori in un unico dispositivo
- Numero articolo
- 23313308055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,317 A
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 10 cd
- colore delle lenti
- Multicolore
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 23313308055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 10 cd
- colore delle lenti
- Multicolore
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.45 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 3.53 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 3.8 | 3.1 | 3 | |
| Avvertimento | 7.6 | 6.2 | 6 | |
| Indicazione | 17.1 | 14 | 13.5 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 12.4 | 10.2 | 9.8 | |
| Avvertimento | 24.8 | 20.4 | 14.7 | |
| Indicazione | 55.8 | 45.9 | 27 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |