Patrol
PA L 1-R
Patrol Combo sirena radiale / luce LED 105dB 9cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 YE
Codice prodotto:
23383633055
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "PA L 1-R 10-60 DC YE 7035"
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 23383633055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-48 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-60 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,195 A
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 70
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 9 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce rotante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Funzione luce rotante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK07
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,22 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131255079
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 84 mm x 111 mm x 89 mm
- Numero articolo
- 23383633055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-48 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-60 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 70
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 9 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce rotante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Funzione luce rotante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 0-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK07
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,49 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131255079
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 416.41 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.41 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25.16 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.39 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.43 MB | Download |
| QUICK GUIDE PA (L)1-R | N/A | 321.68 KB | Download | |
| MANUAL PA (L)1-R | N/A | 1.03 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 4.4 | 3.8 | 5.3 | |
| Avvertimento | 8.8 | 7.6 | 10.6 | |
| Indicazione | 19.8 | 17.1 | 23.8 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 14.4 | 12.5 | 17.4 | |
| Avvertimento | 28.8 | 25 | 26.1 | |
| Indicazione | 64.8 | 56.3 | 47.8 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||