Patrol
PA L 1-R
Patrol Combo sirena radiale / luce LED 105dB 16cd
24VDC RAL7035 RGB-IO-Link
Codice prodotto:
23383808099
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Connettività IO-Link - Facile integrazione negli ambienti IO-Link
- Connettività IO-Link - Parametrizzazione intelligente delle modalità di segnalazione
Info sui prodotti "PA L 1-R 24DC IO-Link RGB 7035"
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Connettività IO-Link - Facile integrazione negli ambienti IO-Link
- Connettività IO-Link - Parametrizzazione intelligente delle modalità di segnalazione
- Numero articolo
- 23383808099
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 24-24 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,385 A
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 70
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 16 cd
- colore delle lenti
- Multicolore
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Funzione luce rotante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK07
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,22 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131263982
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 84 mm x 111 mm x 89 mm
- Numero articolo
- 23383808099
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 24-24 V
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -20 dB
- Numero di toni di allarme
- 70
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 16 cd
- colore delle lenti
- Multicolore
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Funzione luce rotante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 0-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK07
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,49 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131263982
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 416.41 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.41 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25.16 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.39 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.43 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 12.6 | 9.6 | 7.6 | |
| Avvertimento | 25.2 | 19.2 | 15.2 | |
| Indicazione | 56.7 | 43.2 | 34.2 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 41.4 | 31.5 | 24.6 | |
| Avvertimento | 82.8 | 63 | 36.9 | |
| Indicazione | 186.3 | 141.8 | 67.7 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||