You are currently viewing content for: Russia · italiano

Info sui prodotti "PA L 1-R 95-253 AC AM 7035"

I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.

  • Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
  • Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
  • Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
23383644055
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-253 V
Corrente nominale 50Hz
0,05 A
Tipo di tensione
AC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-20 dB
Numero di toni di allarme
70
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intensità luminosa (cd)
6 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Funzione luce rotante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK07
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,22 kg
GTIN (EAN)
4061131255116
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (mm)
84 mm x 111 mm x 89 mm
Numero articolo
23383644055
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
95-253 V
Tipo di tensione
AC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-20 dB
Numero di toni di allarme
70
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intensità luminosa (cd)
6 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Funzione luce continua
Yes (1)
Funzione luce rotante
Sì (1)
Tipo di lampada
LED
Durata media nominale
50000 h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
0-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK07
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
0,49 lb.
GTIN (EAN)
4061131255116
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 416.41 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.41 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25.16 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.39 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.43 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 3.6 3.1 4.3
Avvertimento 7.2 6.2 8.6
Indicazione 16.2 14 19.3
Dimensione della copertura acustica
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Livello di pressione sonora richiesto Area di copertura acustica
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
90 dB (A)
85 dB (A)
80 dB (A)
75 dB (A)