Patrol
PA L 5
Patrol Combo sirena / luce LED 107dB 13cd
230VAC RAL7035 RD
Codice prodotto:
23353105055
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Unità combinata sirena e luce precablata - Cablaggio e installazione rapidi tramite un unico morsetto
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "PA L 5 230 AC RD 7035"
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Unità combinata sirena e luce precablata - Cablaggio e installazione rapidi tramite un unico morsetto
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 23353105055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 195-253 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,052 A
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 13 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 83,57 m
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,98 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- Numero articolo
- 23353105055
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 195-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 13 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 274,19 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,16 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 3.6 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.6 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.73 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.21 MB | Download |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 5 | N/A | 862.25 KB | Download | |
| MANUAL PA L 5 | N/A | 2.73 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 9 | 5.9 | 7 | |
| Avvertimento | 18 | 11.8 | 14 | |
| Indicazione | 40.5 | 26.6 | 31.5 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 29.6 | 19.4 | 23 | |
| Avvertimento | 59.2 | 38.8 | 34.5 | |
| Indicazione | 133.2 | 87.3 | 63.3 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |