Patrol
PA X 1-05
Patrol Combo sirena / luce xeno 105dB 5J 27cd
115VAC RAL3000 AM
Codice prodotto:
23311154000
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "PA X 1-05 115 AC AM"
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 23311154000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-127 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,15 A
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 27 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 120,44 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131145462
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Numero articolo
- 23311154000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-127 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -12 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 27 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 395,15 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131145462
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 898.75 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 921.13 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 688.2 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.32 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.32 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 1 | N/A | 2.67 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 5 | 5.8 | 7.6 | |
| Avvertimento | 10 | 11.6 | 15.2 | |
| Indicazione | 22.5 | 26.1 | 34.2 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 16.4 | 19 | 25 | |
| Avvertimento | 32.8 | 38 | 37.5 | |
| Indicazione | 73.8 | 85.5 | 68.8 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |