Patrol
PA X 10-15
Patrol Combo sirena / luce xeno 117dB 15J 96cd
115VAC RAL3000 RD
Codice prodotto:
23362155000
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Info sui prodotti "PA X 10-15 115 AC RD"
I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.
- Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
- Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
- Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
- Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Numero articolo
- 23362155000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-127 V
- Corrente nominale 50Hz
- 0,55 A
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -10 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 96 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 2,163 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 270 mm x 214 mm x 156 mm
- Numero articolo
- 23362155000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 95-127 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Riduzione massima del livello sonoro (dB)
- -10 dB
- Numero di toni di allarme
- 80
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Intensità luminosa (cd)
- 96 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistenza meccanica (IEC 62262)
- IK08
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Miscela PC/ABS
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 4,77 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 10.63 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 708.46 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 898.75 KB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 624.33 KB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.94 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.08 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificato DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 10.8 | 9.6 | 18.6 | |
| Avvertimento | 21.6 | 19.2 | 37.2 | |
| Indicazione | 48.6 | 43.2 | 83.7 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 35.4 | 31.5 | 61 | |
| Avvertimento | 70.8 | 63 | 91.5 | |
| Indicazione | 159.3 | 141.8 | 167.8 | |
| Dimensione della copertura acustica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Livello di pressione sonora richiesto | Area di copertura acustica | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |