You are currently viewing content for: Vietnam · italiano

Info sui prodotti "PA X 5-10 48 DC CL"

I segnalatori acustici e luminosi combinati della serie PATROL garantiscono una segnalazione acustica e visiva affidabile per applicazioni di segnalazione, avviso e allarme. L’elevata efficienza, la configurazione modulare e la facilità di installazione li rendono una soluzione sicura ed economica per gli ambienti industriali.

  • Eccellente penetrazione acustica - Supera ostacoli quali pareti e porte, riducendo il numero di sirene necessarie
  • Combinazione flessibile - I segnali acustici e visivi funzionano insieme o separatamente, a scelta
  • Controllo indipendente della sirena e dell'unità luminosa - Modalità di segnalazione flessibili, ad esempio per allarmi preliminari e principali
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
Dati tecnici
Numero articolo
23352701000
Campo tensione nominale (CC)
48-48 V
Intervallo di tensione (CC)
40-57 V
Consumo di corrente nominale CC
0,38 A
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intensità luminosa (cd)
149 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131146728
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (mm)
215 mm x 165 mm x 132 mm
Numero articolo
23352701000
Campo tensione nominale (CC)
48-48 V
Intervallo di tensione (CC)
40-57 V
Tipo di tensione
DC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Riduzione massima del livello sonoro (dB)
-12 dB
Numero di toni di allarme
80
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Intensità luminosa (cd)
149 cd
colore delle lenti
Chiaro
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistenza meccanica (IEC 62262)
IK08
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Miscela PC/ABS
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131146728
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (pollici)
8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.52 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 907.64 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 706.41 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 4.32 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.32 MB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 91.14 KB Download
Certificato EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Certificato MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 30.9 KB Download
Certificato MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 187.63 KB Download
Certificato MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.92 KB Download
Certificato MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 30.2 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 15.4 13.7 24.7
Avvertimento 30.8 27.4 49.4
Indicazione 69.3 61.7 111.2
Dimensione della copertura acustica
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Livello di pressione sonora richiesto Area di copertura acustica
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3