Internal Fan
PEF 180
Ventola interna PEF 170m³/h
IP20/NEMA non classificato 9006
Codice prodotto:
18111000007
La ventola interna per armadi elettrici PEF 180 è progettata per la distribuzione dell'aria fredda all'interno degli armadi elettrici. È particolarmente indicata per lunghe file di armadi raffreddati da un'unica unità e viene solitamente utilizzata in combinazione con condizionatori o scambiatori di calore aria/acqua.
- Progettato per l'integrazione del sistema - Ottimizzato per l'uso con condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua
- Ventilatore per la circolazione interna dell'aria - Garantisce una distribuzione uniforme del flusso d’aria all'interno di grandi involucri
Info sui prodotti "PEF 180 fan holder 24V DC V2"
La ventola interna per armadi elettrici PEF 180 è progettata per la distribuzione dell'aria fredda all'interno degli armadi elettrici. È particolarmente indicata per lunghe file di armadi raffreddati da un'unica unità e viene solitamente utilizzata in combinazione con condizionatori o scambiatori di calore aria/acqua.
- Progettato per l'integrazione del sistema - Ottimizzato per l'uso con condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua
- Ventilatore per la circolazione interna dell'aria - Garantisce una distribuzione uniforme del flusso d’aria all'interno di grandi involucri
- Tipo di tensione
- DC
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
- 170 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 24 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) CC
- 40 dB(A)
- Protezione IP (interna)
- 20
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- DC
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 24 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) CC
- 40 dB(A)
- Protezione IP (interna)
- 20
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,27 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 208.56 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.56 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 905.68 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.86 MB | Download |