Info sui prodotti "PF 22000 115V 55 7035 A"
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 61 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
- 70 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
- 48 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 20 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 20 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 20 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro scanalato
- Efficienza di filtrazione
- 91 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Resistente ai raggi UV
- Sì (1)
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Profondità di montaggio (mm)
- 70 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,7 kg
- Numero di certificazione UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131060505
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Certificato EAC | IT | 248.32 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 516.16 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificato ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 116x108 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 115V 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4,92 in
- B
- 4,92 in
- X
- 5,71 in
- Y
- 5,71 in
- Z1
- 0,2 in
- Z2
- 2,76 in
Dimensioni