You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF 32000 230V 55 7035"

Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
100 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
110 m³/h
Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
55 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
64 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
19 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
18 W
Assorbimento di potenza nominale CC
19 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
40 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Durata di vita L10 (+ 40 °C)
37500 h
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Profondità di montaggio (mm)
87 mm
Peso del prodotto (kg)
0,87 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131024132
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.05 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.32 MB Download
Certificato EAC IT PDF 248.32 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 535.83 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.71 MB Download

Technical Drawings

PF 32000 230V 55 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm
A
6,97 in
B
6,97 in
X
7,95 in
Y
7,95 in
Z1
0,24 in
Z2
3,43 in