You are currently viewing content for: Spagna · italiano

Info sui prodotti "PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R"

Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
263,5 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
207,2 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
40 W
Assorbimento di potenza nominale CC
40 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
53 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Resistente ai raggi UV
Sì (1)
Colore coperchio/copertura RAL
9011
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profondità di montaggio (mm)
97 mm
Peso del prodotto (kg)
1,67 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131026174
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.2 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.96 MB Download
Certificato EAC IT PDF 248.32 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 572.58 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
223 mm
B
223 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8,78 in
B
8,78 in
Y
9,92 in
Z1
0,24 in
Z2
4,45 in