PF-RH
PF-RH-20000 WD
Lavaggio Rainhood grigio chiaro per la misura PF/PFA 2x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA3R/4
Codice prodotto:
18182000010
Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.
Info sui prodotti "PF-RH-20000 3R/4 7035"
Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.
- Numero articolo
- 18102000010
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Protezione IP (interna)
- X6
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 2X000
- Peso del prodotto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082651
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 265 mm x 221 mm x 102 mm
- Numero articolo
- 18102000010
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Protezione IP (interna)
- X6
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 2X000
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082651
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Dati tecnici