PF-RH-WD
PF-SH-20000 WD
Sanitario a lavaggio a pressione Rainhood acciaio inox guarnizione bianca FDA per la misura PF/PFA 2x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Codice prodotto:
18182000026
Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.
Oltre ai nostri modelli standard verniciati e in acciaio inox, Pfannenberg offre anche una cappa antipioggia speciale 4X in acciaio inox, conforme ai requisiti della FDA per gli impianti di produzione di alimenti e bevande.
Oltre ai nostri modelli standard verniciati e in acciaio inox, Pfannenberg offre anche una cappa antipioggia speciale 4X in acciaio inox, conforme ai requisiti della FDA per gli impianti di produzione di alimenti e bevande.
- Tipo di costruzione di cappa antipioggia sanitaria con guarnizione bianca (NEMA 4X) - Soluzione conforme alle norme FDA per ambienti di produzione di alimenti e bevande
- Tipo di costruzione resistente al lavaggio sanitario - Struttura liscia e senza giunture per facilitare la pulizia e la disinfezione
Info sui prodotti "PF-SH-20000 4/4X 304SS"
Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.
Oltre ai nostri modelli standard verniciati e in acciaio inox, Pfannenberg offre anche una cappa antipioggia speciale 4X in acciaio inox, conforme ai requisiti della FDA per gli impianti di produzione di alimenti e bevande.
Oltre ai nostri modelli standard verniciati e in acciaio inox, Pfannenberg offre anche una cappa antipioggia speciale 4X in acciaio inox, conforme ai requisiti della FDA per gli impianti di produzione di alimenti e bevande.
- Tipo di costruzione di cappa antipioggia sanitaria con guarnizione bianca (NEMA 4X) - Soluzione conforme alle norme FDA per ambienti di produzione di alimenti e bevande
- Tipo di costruzione resistente al lavaggio sanitario - Struttura liscia e senza giunture per facilitare la pulizia e la disinfezione
- Numero articolo
- 18102000026
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Protezione IP (interna)
- X6
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 2X000
- Peso del prodotto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082811
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 265 mm x 221 mm x 102 mm
- Numero articolo
- 18102000026
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Protezione IP (interna)
- X6
- PF(A) adatto per HPR e FM
- PF(A) 2X000
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082811
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Dati tecnici