You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PF-SH-30000 4/4X 304SS"

Le nostre protezioni antipioggia Pfannenberg (in attesa di brevetto) presentano un design robusto conforme agli standard NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 se utilizzate con i Ventilatori con filtro Pfannenberg.

Oltre ai nostri modelli standard verniciati e in acciaio inox, Pfannenberg offre anche una cappa antipioggia speciale 4X in acciaio inox, conforme ai requisiti della FDA per gli impianti di produzione di alimenti e bevande.

  • Tipo di costruzione di cappa antipioggia sanitaria con guarnizione bianca (NEMA 4X) - Soluzione conforme alle norme FDA per ambienti di produzione di alimenti e bevande
  • Tipo di costruzione resistente al lavaggio sanitario - Struttura liscia e senza giunture per facilitare la pulizia e la disinfezione
Dati tecnici
Numero articolo
18102000027
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Protezione IP (interna)
X6
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 3X000
Peso del prodotto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082828
Dimensioni del prodotto (mm)
322 mm x 276 mm x 102 mm
Numero articolo
18102000027
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Protezione IP (interna)
X6
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 3X000
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Peso del prodotto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082828
ETIM-Class
EC002502
Dimensioni del prodotto (pollici)
12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.26 KB Download