You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFB 32000 115V 54 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
119 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
88 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
29 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
24 W
Assorbimento di potenza nominale CC
29 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
44 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Peso del prodotto (kg)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131023654
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
29 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
24 W
Assorbimento di potenza nominale CC
29 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
44 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
40 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
6.97 inch x 6.97 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.87 inch x 7.88 inch x 3.66 inch
Profondità di montaggio (pollici)
3,43 pollice
Peso del prodotto (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131023654
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 32000 115V 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm