PFB
PFB 42500
Ventilatori con filtro PFB 138m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035
Codice prodotto:
11642101955
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Info sui prodotti "PFB 42500 230V 54 7035"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 125 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
- 138 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
- 223 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 50 Hz (m3/h)
- 93 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
- 102 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 25 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 25 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 25 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 49 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 49 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131024453
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
- 81 cfm
- Flusso d'aria senza ostacoli DC (cfm)
- 131 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 50 Hz (cfm)
- 55 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
- 60 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 25 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 25 W
- Assorbimento di potenza nominale CC
- 25 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 49 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 49 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro standard
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a sfere
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 3,82 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 2,602 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131024453
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
Technical Drawings
PFB 42500 230V 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Dimensioni