You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFB 43000 12DC 54 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Dati tecnici
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
10.8-13.2 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
505 m³/h
Flusso d'aria senza ostacoli DC (m3/h)
223 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
223 m³/h
Portata d'aria in combinazione CC (m3/h)
201 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
10,1 W
Assorbimento di potenza nominale CC
10,1 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
61 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
252 mm x 103 mm x 252 mm
Peso del prodotto (kg)
1,51 kg
GTIN (EAN)
4061131026242
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (CC)
10.8-13.2 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
145 cfm
Flusso d'aria senza ostacoli DC (cfm)
131 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
131 cfm
Portata d'aria in combinazione CC (cfm)
118 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
10,1 W
Assorbimento di potenza nominale CC
10,1 W
Livello di rumore (IT ISO3741) CC
61 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
gG / 6 A
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo di materiale filtrante
filtro standard
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a sfere
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.82 inch x 4.06 inch x 9.92 inch
Profondità di montaggio (pollici)
3,82 pollice
Peso del prodotto (lb.)
3,29 lb.
GTIN (EAN)
4061131026242
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 43000 12DC 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm