PFBA
PFBA 10000
Filtro di scarico PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7032
Codice prodotto:
11710001900
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Info sui prodotti "PFBA 10000 54 7032"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Materiale del prodotto
- Plastica
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7032
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,06 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Protezione IP (interna)
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Efficienza di filtrazione
- 88 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Materiale del prodotto
- Plastica
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7032
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Profondità di montaggio (pollici)
- 0,75 pollice
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,132 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
PFBA 10000 54 7032
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 92 mm
- B1
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
Dimensioni