You are currently viewing content for: Paesi Bassi · italiano

Info sui prodotti "PFBA 30000 54 7035"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.
Dati tecnici
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Peso del prodotto (kg)
0,26 kg
GTIN (EAN)
4061131030454
ETIM-Class
EC002513
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
12
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
6.97 inch x 6.97 inch
Profondità di montaggio (pollici)
1,34 pollice
Peso del prodotto (lb.)
0,573 lb.
GTIN (EAN)
4061131030454
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.953 inch x 7.953 inch x 1.57 inch

Technical Drawings

PFBA 30000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm